Philips Xi LP 65W 0.3-1.05A S1 WL I125
Nội dung tải xuống phổ biến
Mô tả sản phẩm
Philips Xi LP 65W 0.3-1.05A S1 WL I125
Thông số kỹ thuật
- Độ gợn sóng dòng điện đầu ra (Tối đa)
- 4 %
- Dòng điện đầu ra (Tối đa)
- 1050 mA
- Điện áp hở mạch một chiều (Tối đa)
- 120 V
- Công suất đầu ra (Tối đa)
- 65 W
- Công suất đầu ra (Tối thiểu)
- 3.2 W
- Dòng điện đầu ra (Tối thiểu)
- 300 mA
- Điện áp đầu ra (Tối đa)
- 93 V
- Điện áp đầu ra (Tối thiểu)
- 45 V
- Cấp bảo vệ IEC
- Cấp an toàn I