Philips Xi EP LV 200W 3.0-5.8A WL I175
Nội dung tải xuống phổ biến
Mô tả sản phẩm
Philips Xi EP LV 200W 3.0-5.8A WL I175
Thông số kỹ thuật
- Độ gợn sóng dòng điện đầu ra (Tối đa)
- 5 %
- Dòng điện đầu ra (Tối đa)
- 5800 mA
- Điện áp hở mạch một chiều (Tối đa)
- 60 V
- Công suất đầu ra (Tối đa)
- 200 W
- Công suất đầu ra (Tối thiểu)
- 81 W
- Dòng điện đầu ra (Tối thiểu)
- 3000 mA
- Điện áp đầu ra (Tối đa)
- 54 V
- Điện áp đầu ra (Tối thiểu)
- 27 V
- Cấp bảo vệ IEC
- Cấp an toàn I