Philips Xi EP LV 150W 2.1-4.6A WL I145
Nội dung tải xuống phổ biến
Mô tả sản phẩm
Philips Xi EP LV 150W 2.1-4.6A WL I145
Thông số kỹ thuật
- Độ gợn sóng dòng điện đầu ra (Tối đa)
- 5 %
- Dòng điện đầu ra (Tối đa)
- 4600 mA
- Điện áp hở mạch một chiều (Tối đa)
- 60 V
- Công suất đầu ra (Tối đa)
- 150 W
- Công suất đầu ra (Tối thiểu)
- 56.7 W
- Dòng điện đầu ra (Tối thiểu)
- 2100 mA
- Điện áp đầu ra (Tối đa)
- 54 V
- Điện áp đầu ra (Tối thiểu)
- 27 V
- Cấp bảo vệ IEC
- Cấp an toàn I