Philips Xi EP LV 65W 1.0-2.2A WL I120
Nội dung tải xuống phổ biến
Mô tả sản phẩm
Philips Xi EP LV 65W 1.0-2.2A WL I120
Thông số kỹ thuật
- Độ gợn sóng dòng điện đầu ra (Tối đa)
- 5 %
- Dòng điện đầu ra (Tối đa)
- 2200 mA
- Điện áp hở mạch một chiều (Tối đa)
- 60 V
- Công suất đầu ra (Tối đa)
- 65 W
- Công suất đầu ra (Tối thiểu)
- 27 W
- Dòng điện đầu ra (Tối thiểu)
- 1000 mA
- Điện áp đầu ra (Tối đa)
- 50 V
- Điện áp đầu ra (Tối thiểu)
- 27 V
- Cấp bảo vệ IEC
- Cấp an toàn I