Norge - Norsk

Philips Copenhagen City LED gen2 liten, Urban road & street light, 37 W, 4818 lm, 3000 K, CRI80, GPRS-nettverk, Metronomis, middels spredning, Sikkerhetsklasse II, IP66, SRG6-10

BSS761 LED50/830 II MDM GW CLO-SRTB C10K

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Polyeten, Hvit, Pendelbrakett, Sensorklar sjåfør Interact System klar, Konstant lyseffekt, 4818 lm, 37 W, 113 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Metronomis, middels spredning, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK08 | 5 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse II, Overspenningsvern på opptil 6 kV i differensiell modus og 10 kV i vanlig modus, Kabel, 10 m uten plugg, Flygende ledninger/kabler

Bestillingskode: 919008636277
Full bestillingskode: 871951485045300

Spesifikasjoner

  • Lampefamiliekode
    50S [LED module, system flux 5000 lm]