Philips Lineær ikke-isolert TD (Touch og Dali) og industri

Disse driverne er egnet for høyspennings profesjonell belysning og industribelysning, som tilbyr høy effektivitet, god lyskvalitet og lang levetid.

Produkter

Produkt Sammenlign
75
215
400
DALI
LEDSet/Resistor
DALI
Korridormodus
TD
300
300
1400
DALI
SimpleSet/NFC
LEDSet/Resistor
DALI
TD
35
220
350
DALI
SimpleSet/NFC
DALI
Korridormodus
TD
60
300
350
DALI
SimpleSet/NFC
DALI
Korridormodus
TD

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

Xitanium ikke-isolerte drivere er ideelle for lineære innendørssystemer. Disse driverne er tilgjengelige i Sensor Ready (D4i), MasterConnect, 1-10V og DALI kontrollgrensesnitt. Utgangsstrømmen kan stilles inn via konfigurasjon eller gjennom en ekstern LEDset-motstand. Disse driverne har en lav utgangsstrømrippel på opptil 4 % for både høye og lave frekvenser, samt lave standby-spesifikasjoner.

Fordeler

  • Den lave rippelspenningen sikrer ingen forstyrrelser med sikkerhetssystemer, mobiltelefoner, webkameraer eller strekkodeskannere.

  • Disse driverne tilbyr et bredt spekter av funksjoner, som gir enkel integrering i design og forenkler godkjenningsprosessen.

Funksjoner

  • Konfigurerbare driftsvinduer (AOC) via DALI og SimpleSet-grensesnitt

  • Justerbar lyseffekt (ALO)

Bruksområder

  • Kontorer
  • Helse
  • Utdanning
  • Innendørs parkeringsplasser
  • Detaljhandel: supermarkeder og kjøpesentre
  • Industriell lagerhall

Advarsler og sikkerhet

  • Sikkerhetsadvarsler og installasjonsinstruksjoner må tas i betraktning under design-in-, produksjons- og installasjonsprosessene.

  • Unngå å berøre strømførende deler.

Nedlastinger