Philips Pacific LED Gen5

Robust, tilkoblingsbar armatur med fremragende ytelse.

Bruk 'konfigurer nå'-knappen for å tilpasse armaturen din, eller velg et av de forhåndskonfigurerte produktene nedenfor.

Produkter

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

Pacific LED gen5 er en innovativ og klasseledende vanntett LED-armatur som er anerkjent for sin optimale ytelse. Den oppfyller de høye kravene til moderne og tøffe industrier. Den er en svært robust, kompakt og pålitelig armatur med utmerket lyskvalitet. Pacific LED gen5 har en høy grad av mekanisk (IK08) beskyttelse og vann- og støvbeskyttelse (IP66) samt dokumentert kjemikaliebestandighet og den tåler svært godt de tøffe forholdene i bil-, mat- og tungindustrien. Den fungerer imidlertid også godt i parkeringshus og varehus. Pacific LED gen5-armaturer gir overlegen lyskvalitet og homogent lys uten artefakter og leveres med et stort utvalg av optikk og lyseffekter (opptil 15 000 lm). Dette sikrer mer fleksibilitet i optimalisert lysplanlegging. Den er også utformet med en sirkulær tilnærming, noe som betyr at armaturene kan vedlikeholdes og oppgraderes for å forlenge den totale levetiden. Armaturene utmerker seg med rask og enkel montering samt muligheten for gjennomkobling og ulike tilkoblings- og monteringsmuligheter, men også på grunn av attraktiv TCO, energieffektivitet og enkelt vedlikehold – med et minimum av driftsforstyrrelser på krevende bruksområder. For å gjøre Pacific LED gen5 enda mer komplett gir systemintegrasjon med Interact Industry ytterligere muligheter for optimal effektivitet, energisparing, forbedret lysstyring, produktivitet og sikkerhet, noe som gjør den fremtidssikker på alle måter. Oppdag Pacific LED gen5 – optimal ytelse for krevende miljøer.

Fordeler

  • Lang levetid gir trygghet på belysningsinstallasjonen.

  • Egnet for industribruk inkludert næringsmiddelindustri, tungindustri, kjemisk industri, bilindustri, parkeringshus og lager.

Funksjoner

  • Høy energieffektivitet og lang levetid: opptil 160 lm/W og levetid på opptil 100 000 timer (L80).

  • Mange bruksområder med omfattende lumeneffekt (opptil 15 000 lumen) og valg av optikk, kombinert med kjemikaliebestandige materialer av høy kvalitet.

Bruksområder

  • Næringsmiddelindustri
  • Parkeringshus
  • Produksjon
  • Lager/distribusjonsanlegg

Advarsler og sikkerhet

  • UV-stråling kan skade materialet over tid og føre til at den vanntette forseglingen og IP66-klassifiseringen går tapt.

  • Ikke installer armaturen der den blir utsatt for direkte sollys.

Nedlastinger