Philips TrueLine, hangend, 57 W, 1450x55 mm; H88 mm, 6600 lm, Tunable white 2700-6500 K, CRI>90, Draadloos, Interact Ready, UGR16, U4
SP532P 66S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 BK
Productomschrijving
1450x55 mm; H88 mm, Aluminium, Zwart, Signaalzwart (RAL9004), Op sensor voorbereide driver InterAct System-ready, Upgradebare sensoraansluiting met SNS210-sensor, 6600 lm, 57 W, 116 lm/W, Tunable white 2700-6500 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR16, Brede bundel, Mat, Polymethylmethacrylaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK03 | 0.35 J versterkt, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 3-polig
Specificaties
- Lichtbron vervangbaar Nee
- Aantal VSA's 2 units
- Driver/VSA inbegrepen Ja
- Servicetag Ja
- Lamptype LED
- Waardeschaal Best
- Klasse van onderhoudsgemak Klasse B, armatuur is voorzien van enkele onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd (wanneer dat nodig is): driver, regeleenheden, bescherming tegen schakelpieken, frontpaneel en mechanische onderdelen
- Garantieperiode 5 jaar
- Sustainability rating Unclassified