Philips MileWide², Urban road & street light, 24 W, 3500 lm, 3000 K, DALI, Lichtverdeling middelbreed 50, Veiligheidsklasse II, MSP

BRP435 LED35-/830 II DM50 SI MSP SRT SRB

Productomschrijving

Urban road & street light, Aluminium, Zilver, Tegen zeezout beschermende coating, Opzetmontage voor diameter 32-60 mm, Voedingsunit, regelend, 3500 lm, 24 W, 145 lm/W, 3000 K, 22,00, Lichtverdeling middelbreed 50, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK07 | 2 J versterkt, Veiligheidsklasse II, 6/6 kV, Kabel 0,5 m (klasse Eca) GST18/3 M WIELAND met beveiligingsslot, GST18/3 Wieland/Adels voor netvoeding + BST14/2 Wieland voor DALI

Bestelcode: 910925870328
Volledige bestelcode: 872016948725300

Specificaties

  • Type lichtbron
    LED35 [LED module 3500 lm]
  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Waardeschaal
    Beter
  • Klasse van onderhoudsgemak
    Klasse A, armatuur is voorzien van onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd (wanneer dat nodig is): LED-kaart, driver, regeleenheden, bescherming tegen schakelpieken, optiek, frontpaneel en mechanische onderdelen
  • Garantieperiode
    5 jaar
  • Sustainability rating
    Signify Circle

Downloads