Nederland - Nederlands

Philips Uni Wall Mount inbouw

Uni Wall Mount inbouw: Urban inbouw wandmontage kan worden toegepast op oppervlakken zoals parkeergarages, ingangen, buitenterrassen en tuinmuren.

Producten

Product Vergelijken
48
580
3000
70
12

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Openbare ruimten zijn allemaal op zoek naar de meest betrouwbare en bedrijfsverlichtingsoplossingen, zoals parkeerplaatsen, ingangen, buitenterrassen en tuinmuren. De Philips Uni Wall Mount inbouw kan eenvoudig worden geïnstalleerd en aangepast aan verschillende scenario's, waardoor de omgeving optimaal wordt verlicht. Het moderne, strakke ontwerp maakt de armatuur geschikt voor zowel renovatie als nieuwe installatie. De Philips Uni Wall Mount inbouw helpt je bij het bereiken van superieure betrouwbaarheid en biedt nog meer voordelen. Net als andere producten van Philips is het product ontworpen volgens verschillende Philips-kwaliteitsnormen met een goede prijs-kwaliteitverhouding. Daarom biedt Philips Uni Wall Mount inbouw een andere betaalbare, energiezuinige en stabiele keuze binnen de wandmontagefamilie.

Voordelen

  • Modern gestroomlijnd ontwerp.

  • Hoog vermogen (12 W) inbouw wandmontage met de mogelijkheid om naar 20 W aan te passen.

Kenmerken

  • Gegoten aluminium behuizing en diffuser van gehard glas.

  • Getextureerd met architectonisch bronzen afwerking van poedercoating.

Toepassingen

  • Trottoirs
  • Parken en pleinen
  • Parkeerterreinen buiten

Downloads