Producten
| Product | Vergelijken | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 3.805 | 3000 | - | 50 | |||
78 | 3.925 | 4000 | - | 50 | |||
75 | 3.780 | 3000 | - | 50 | |||
78 | 3.900 | 4000 | - | 50 | |||
77 | 3.885 | 4000 | - | 50 | |||
80 | 4.005 | 4000 | - | 50 | |||
76 | 3.805 | 3000 | - | 50 | |||
78 | 3.925 | 4000 | - | 50 |
Informatie over productfamilie
Beschrijving
Philips UniSpot heeft een geraffineerd en compact ontwerp dat schoonheid en functionaliteit in balans brengt en onopvallend opgaat in diverse stedelijke toepassingen. Spotlights in de UniSpot serie hebben een cilindrische geometrie die in twee secties is verdeeld. Het voorste deel zorgt voor verlichting, terwijl het achterste deel wordt aangesloten op verwarmings- of andere systemen met behulp van verschillende accessoires. Twee indicatieplaten op de standaard en basis maken het installatieproces eenvoudig en gemakkelijk.
Voordelen
Slank en minimalistisch ontwerp, geschikt voor diverse toepassingsscenario's
Een verscheidenheid aan optieken en kleuropties.
Kenmerken
Standaard: RGB+3000K, RGB+4000K, RGB, 3000K en 4000K
Optioneel 2200K, 2700K, 3500K, 5000K, 5700K, 6500K, monochroom en RGB+5700K,