Nederland - Nederlands

Philips CoreLine Waterdicht WT120C, 49.5 W, L1500 mm, 6000 lm, 4000 K, Brede bundel, Mat, IP65, IK08, TW1-ready, ELB3h

WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500

Productomschrijving

L1500 mm, Polycarbonaat, Grijs, Voedingsunit (aan/uit), 6000 lm, 49.5 W, 121 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Brede bundel, Mat, Polycarbonaat, IP 65 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 4-polig, Eenvoudige aansluiting en verwijderbare lichtkap beschikbaar voor doorvoerbedrading met 1 fase (interne bedrading is niet inbegrepen), Noodverlichting gedurende 3 uur, basisuitvoering

Bestelcode: 910505100073
Volledige bestelcode: 871829185421000

Specificaties

  • Type lichtbron
    LED60S [LED Module, system flux 6000 lm]
  • Lichtbron vervangbaar
    Nee
  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Servicetag
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Waardeschaal
    Beter
  • Klasse van onderhoudsgemak
    Klasse B, armatuur is voorzien van enkele onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd (wanneer dat nodig is): driver, regeleenheden, bescherming tegen schakelpieken, frontpaneel en mechanische onderdelen
  • Garantieperiode
    5 jaar
  • Sustainability rating
    Unclassified

Downloads