Philips CoreLine tubular waterproof G2
CoreLine tubular waterproof: Eenvoudige installatie. Uitstekende verlichting.
Producten
| Product | Vergelijken | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 3.900 | 4000 | 26 | 30 | |||
161 | 5.000 | 4000 | 31 | 30 | |||
161 | 7.000 | 4000 | 43,5 | 30 | |||
161 | 5.000 | 4000 | 31 | 30 | |||
161 | 7.000 | 4000 | 43,5 | 30 | |||
150 | 4.650 | 3000 | 31 | 30 | |||
152 | 6.600 | 3000 | 43,5 | 30 | |||
161 | 5.000 | 4000 | 31 | 30 |
Informatie over productfamilie
Beschrijving
CoreLine Tubular Waterproof voldoet aan de CoreLine belofte van innovatieve, gebruiksvriendelijke en hoogwaardige armaturen. CoreLine Tubular Waterproof is een betrouwbare, efficiënte armatuur met een zeer lange levensduur en is verkrijgbaar in twee versies om te voldoen aan verschillende toepassingsbehoeften. De ammoniakbestendige armatuur (PMMA buis) is geschikt voor dierverlichting, veehouderij en voedseltoepassingen, terwijl de versie met PC buis een modern en industrieel ontwerp biedt dat geschikt is voor een breed scala aan algemene verlichtingstoepassingen. Beide versies worden geleverd met aanzienlijke stof-, water- en schokbescherming, waardoor ze relevant zijn voor specifieke toepassingen. CoreLine Tubular Waterproof WT210C armaturen beloven energiebesparing en minder onderhoud. Ze kunnen in een mum van tijd en zonder gereedschap worden geïnstalleerd, dankzij de vooraf geïnstalleerde doorvoerbedrading en een externe connector, waardoor de armatuur niet hoeft te worden geopend. Deze waterdichte verlichtingsoplossingen zijn flexibel te monteren aan plafonds of op te hangen in zowel binnen- als (beschermde) buitenomgevingen. Deze familie biedt ook de keuze uit aan/uit, DALI-dimmen en een Interact ready optie met geïntegreerde draadloze communicatie, die gebruikt kan worden met Interact gateways, sensoren en software.
Voordelen
Bespaart op energie- en onderhoudskosten
Snelle installatie zonder gereedschap, op plafonds of hangende montage (binnen en buiten)
Kenmerken
2 versies: Ammoniakbestendig - PMMA buis en Polycarbonaat buis (PC)
Hoge bescherming tegen water, stof en stoten: IP67/IP69K/IK06 (PMMA), IP68/IP69K/IK10 (PC)