Nederland - Nederlands

Philips StoreFlux gen3 sierrand, Grdilight, 2 spots (*flux-performance values for 1 spot), 47 W, 2700 lm, 3000 K, Brede bundel, Wit, IP20

GD622B 27S/830 PSU-E WB WH

Productomschrijving

Grdilight, 2 spots (*flux-performance values for 1 spot), Aluminium, Wit, Signaalwit (RAL9003), Externe voedingsunit (aan/uit), 2700 lm, 47 W, 117 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, UGR19, Brede bundel, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 2 insteekconnectors, 2-polig

Bestelcode: 910505102205
Volledige bestelcode: 872016901224000

Specificaties

  • Lichtbron vervangbaar
    Nee
  • Aantal VSA's
    2 units
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Servicetag
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Waardeschaal
    Best
  • Klasse van onderhoudsgemak
    Klasse A, armatuur is voorzien van onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd (wanneer dat nodig is): LED-kaart, driver, regeleenheden, bescherming tegen schakelpieken, optiek, frontpaneel en mechanische onderdelen
  • Garantieperiode
    5 jaar
  • Sustainability rating
    Signify Circle

Downloads