Philips GreenSpace Evo Projector, 3D printed, 31.5 W, 3500 lm, PremiumColor, 3000 K, CRI>90, Bundelhoek 36°, Zwart

ST333T 35S/PC930 PSU FPO36 BK482

Nieuw

Productomschrijving

Polycarbonaat, Zwart, Spanningsrail, 3 fasen, Voedingsunit (aan/uit), 3500 lm, 31.5 W, 111 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Bundelhoek 36°, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, Spanningsrail

Bestelcode: 910505104999
Volledige bestelcode: 872016983890100

Specificaties

  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Waardeschaal
    Beter
  • Klasse van onderhoudsgemak
    Klasse A, armatuur is voorzien van onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd (wanneer dat nodig is): LED-kaart, driver, regeleenheden, bescherming tegen schakelpieken, optiek, frontpaneel en mechanische onderdelen
  • Garantieperiode
    5 jaar
  • Sustainability rating
    Signify Circle

Downloads