Philips GreenSpace Evo Projector, 3D printed, 23 W, 2600 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Bundelhoek 18°, Wit
ST333T 27S/PW930 PSU FPO18 WH481
Nieuw
Productomschrijving
Polycarbonaat, Wit, Spanningsrail, 3 fasen, Voedingsunit (aan/uit), 2600 lm, 23 W, 113 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Bundelhoek 18°, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, Spanningsrail
Specificaties
- Aantal VSA's 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen Ja
- Waardeschaal Beter
- Klasse van onderhoudsgemak Klasse A, armatuur is voorzien van onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd (wanneer dat nodig is): LED-kaart, driver, regeleenheden, bescherming tegen schakelpieken, optiek, frontpaneel en mechanische onderdelen
- Garantieperiode 5 jaar
- Sustainability rating Signify Circle