Philips GreenSpace Evo Projector, 3D printed, 20 W, 1900 lm, PremiumColor, 3000 K, CRI>90, Bundelhoek 12°, Zwart
ST333T 20S/PC930 PSU FPO12 BK482
Nieuw
Productomschrijving
Polycarbonaat, Zwart, Spanningsrail, 3 fasen, Voedingsunit (aan/uit), 1900 lm, 20 W, 94 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Bundelhoek 12°, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, Spanningsrail
Specificaties
- Aantal VSA's 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen Ja
- Waardeschaal Beter
- Klasse van onderhoudsgemak Klasse A, armatuur is voorzien van onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd (wanneer dat nodig is): LED-kaart, driver, regeleenheden, bescherming tegen schakelpieken, optiek, frontpaneel en mechanische onderdelen
- Garantieperiode 5 jaar
- Sustainability rating Signify Circle