Philips Trueline Inbouw, 12.2 W, 1130x80 mm, PCV, 1500 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, UGR16
RC532B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5
Productomschrijving
1130x80 mm, Plaster ceiling version, Staal, Wit, Signaalwit (RAL9003), Voedingsunit met DALI-interface, 1500 lm, 12.2 W, 127 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR16, Brede bundel, Gestructureerde optiek, Polymethylmethacrylaat, IP 20/40 | Bescherming tegen vingers, bescherming tegen draden, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 5-polig
Specificaties
- Lichtbron vervangbaar Nee
- Aantal VSA's 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen Ja
- Code productfamilie RC532B [TrueLine Recessed Line OC]
- Lamptype LED
- Waardeschaal Best