Nederland - Nederlands

Philips CoreLine Highbay Gen6

CoreLine Highbay Gen6: Uitstekende verlichting. Eenvoudige installatie,

Producten

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Philips CoreLine Highbay Gen6 voldoet aan de CoreLine belofte van innovatieve, gebruiksvriendelijke en hoogwaardige verlichting. Met een opnieuw gedefinieerde en aantrekkelijke elegantie is CoreLine Highbay Gen6 een betrouwbaar, zeer efficiënt armatuur met een zeer lange levensduur. Het levert flikkervrije verlichting en grote energiebesparingen, en vereist minder onderhoud dan vergelijkbare armaturen. CoreLine Highbay Gen6 is ook heel gemakkelijk te hanteren. De armatuur kan eenvoudig op je bestaande elektriciteitssysteem worden aangesloten De elektrische aansluitingen zijn eenvoudig, met een externe IP65-connector waarvoor je de armatuur niet hoeft te openen. Met een keuze uit smalle en brede bundelhoeken kun je je lichtplan precies aanpassen aan jouw behoeften. De CoreLine Highbay Gen6 serie omvat Interact Ready armaturen. Met geïntegreerde draadloze communicatie en bewegings- en daglichtsensoren is CoreLine Highbay Gen6 klaar voor gebruik met elk Interact-systeem voor connected lighting.

Voordelen

  • Bespaar energie met UltraEfficiënte opties

  • Eenvoudige installatie voor uitgebreide toepassingen - voorzien van een enkele ophanghaak en externe connector, met een extra montagebeugel voor meer flexibiliteit.

Kenmerken

  • Levensduur van 100.000 uur bij L70

  • Hoog rendement: tot 183 lm/W (bij standaard) en 196 lm/W (bij UltraEfficient) voor maximale energie-efficiëntie.

Toepassingen

  • Productie
  • Magazijnen

Downloads