Philips Fortimo FastFlex DA & DP gen 5

Jouw totaaloplossing voor buitenverlichtingstoepassingen

Producten

Product Vergelijken
895
4000
151
80
2.405
2700
135
80
2.535
3000
142
80
2.680
4000
150
80
4.100
4000
173
70
3.575
4000
151
80
2.680
4000
150
80

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Fortimo FastFlex DA (Differentiation Array) & DP (Differentiation Protected) gen 5 is onze 'one-fits-all-oplossing' voor buitentoepassingen. De nieuwste generatie wordt geleverd met een efficiëntie-upgrade en een grotere selectie.

Voordelen

  • Uitgebreide betrouwbaarheidstesten en kwaliteitsborging bieden de OEM extra zekerheid

  • Philips systeemgarantie

Kenmerken

  • One-fits-all oplossing dankzij een breed portfolio en compatibiliteit met lenzen van derden

  • Xtreme betrouwbaarheid

Toepassingen

  • Wegverlichting
  • Straatverlichting in steden
  • Schijnwerper- en terreinverlichting
  • Tunnelverlichting
  • Hooghangende verlichting

Downloads