Philips Fortimo SLM C 930 PA 1211 L22 2828 G8NHE

Productomschrijving

Philips Fortimo SLM C 930 PA 1211 L22 2828 G8NHE

Bestelcode: 929004836101
Volledige bestelcode: 872110311581200

Specificaties

  • Lichtstroom (max.)
    5.973 lm
  • Lichtstroom (min.)
    5.158 lm
  • Lichtstroom
    5.430 lm
  • Kleurconsistentie initieel
    2
  • Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)
    3000 K
  • Lichtrendement (gespec.) (nom.)
    158 lm/W
  • Kleurweergave-index (CRI)
    92

Downloads