Philips Fortimo SLM C 927 PA 1208 L15 2024 G8 HE

Productomschrijving

Philips Fortimo SLM C 927 PA 1208 L15 2024 G8 HE

Bestelcode: 929004835401
Volledige bestelcode: 872110311614700

Specificaties

  • Lichtstroom (max.)
    4.328 lm
  • Lichtstroom (min.)
    3.738 lm
  • Lichtstroom
    3.935 lm
  • Kleurconsistentie initieel
    2
  • Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)
    2700 K
  • Lichtrendement (gespec.) (nom.)
    151 lm/W
  • Kleurweergave-index (CRI)
    91

Downloads