Philips Fortimo SLM C 930 PA 1205 L15 1919 G8NHE

Productomschrijving

Philips Fortimo SLM C 930 PA 1205 L15 1919 G8NHE

Bestelcode: 929004834501
Volledige bestelcode: 872110311557700

Specificaties

  • Lichtstroom (max.)
    2.712 lm
  • Lichtstroom (min.)
    2.342 lm
  • Lichtstroom
    2.465 lm
  • Kleurconsistentie initieel
    2
  • Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)
    3000 K
  • Lichtrendement (gespec.) (nom.)
    159 lm/W
  • Kleurweergave-index (CRI)
    92

Downloads