Philips Fortimo SLM C 925 FWW 1211 L19 2828G8 HE

Productomschrijving

Philips Fortimo SLM C 925 FWW 1211 L19 2828G8 HE

Bestelcode: 929004838401
Volledige bestelcode: 872110311801100

Specificaties

  • Lichtstroom (max.)
    5.841 lm
  • Lichtstroom (min.)
    5.044 lm
  • Lichtstroom
    5.310 lm
  • Kleurconsistentie initieel
    2
  • Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)
    2500 K
  • Lichtrendement (gespec.) (nom.)
    125 lm/W
  • Kleurweergave-index (CRI)
    90

Downloads