Philips Fortimo SLM C 925 FWW 1205 L13 2024G8 HE
Productomschrijving
Philips Fortimo SLM C 925 FWW 1205 L13 2024G8 HE
Specificaties
- Lichtstroom (max.) 2.404 lm
- Lichtstroom (min.) 2.076 lm
- Lichtstroom 2.185 lm
- Kleurconsistentie initieel 2
- Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.) 2500 K
- Lichtrendement (gespec.) (nom.) 126 lm/W
- Kleurweergave-index (CRI) 90