Philips Fortimo SLM C 950 FFS 1205 L13 2024G8 HE
Productomschrijving
Philips Fortimo SLM C 950 FFS 1205 L13 2024G8 HE
Specificaties
- Lichtstroom (max.) 3.014 lm
- Lichtstroom (min.) 2.603 lm
- Lichtstroom 2.740 lm
- Kleurconsistentie initieel 2
- Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.) 5000 K
- Lichtrendement (gespec.) (nom.) 158 lm/W
- Kleurweergave-index (CRI) 91