Philips Fortimo SLM C 940 1205 L15 1919 G8N HE

Productomschrijving

Philips Fortimo SLM C 940 1205 L15 1919 G8N HE

Bestelcode: 929003902080
Volledige bestelcode: 872016938179700

Specificaties

  • Lichtstroom
    2.750 lm
  • Kleurconsistentie initieel
    2
  • Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)
    4000 K
  • Lichtrendement (gespec.) (nom.)
    177 lm/W
  • Kleurweergave-index (CRI)
    90

Downloads