PhilipsToSignify

De officiële Philips verlichtingscatalogus is verhuisd naar een nieuwe online omgeving

Signify.com – de fabrikant van Philips verlichtingsproducten – is nu de centrale plek voor de Philips verlichtingscatalogus, evenals voor Dynalite en andere Signify-merken.

Philips Fortimo SLM C 940 1203 L09 1313 G8N HE

Productomschrijving

Philips Fortimo SLM C 940 1203 L09 1313 G8N HE

Bestelcode: 929003899280
Volledige bestelcode: 872016938095000

Specificaties

  • Lichtstroom
    1.565 lm
  • Kleurconsistentie initieel
    2
  • Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)
    4000 K
  • Lichtrendement (gespec.) (nom.)
    168 lm/W
  • Kleurweergave-index (CRI)
    90

Downloads