Philips Fortimo LED strip hoge flux gen 6

LED modules met hoge output en hoge betrouwbaarheid

Producten

Product Vergelijken
1.900
4000
168
80
3.800
4000
169
80

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Zeer betrouwbare en krachtige Fortimo LED-modules die zeer geschikt zijn voor armaturen voor industriële toepassingen.

Voordelen

  • Zeer hoge lichtopbrengst: 2000 lm of 3000 lm per ft

  • Lange levensduur van >100K uur

Kenmerken

  • Rendement van LED-module van maximaal 175 lm/W

  • Hoge kleurweergave: CRI >80

Toepassingen

  • Industrie
  • Winkels
  • Kantoor

Downloads