Philips Uitgefaseerde producten

De drivers van Philips zijn geschikt voor algemene en professionele verlichtingstoepassingen op hoogspanning en laagspanning. Deze drivers bieden een hoog rendement en een lange levensduur.

Use the configure now button to customize your luminaire or choose one of the pre-configured products below

Producten

Product Vergelijken
60
170
350
DipSwitch
Vast
100
220
700
DALI
SimpleSet/NFC
LEDSet/Resistor
DALI
SR
21
60
350
No
Vast
43.75
125
350
No
Vast
64.75
185
350
No
Vast
43.7
125
350
DipSwitch
Vast
64.7
185
350
DipSwitch
Vast

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Niet-geïsoleerde en geïsoleerde drivers zijn ideaal en steunen op drie pijlers: lichtkwaliteit, betrouwbaarheid en flexibiliteit. Door Xitanium LED drivers in je armaturen te gebruiken, kun je ervoor zorgen dat je klanten licht van hoge kwaliteit ontvangen zonder visuele flikkering of stroboscopische effecten. De betrouwbaarheid van onze drivers is gebaseerd op diepgaande kennis van elektronica en uitgebreide tests. Daarnaast bieden de toepassingsgerichte werkvensters de flexibiliteit die nodig is om de stabiele lumenopbrengst en hoge lichtkwaliteitsniveaus te bieden aan de lichtfabrikant

Voordelen

  • Behuizing met laag profiel (11 mm + 16 mm + 21 mm hoogte)

  • De lage rimpel-uitgangsstroom voorkomt interferentie met beveiligingscamera's, telefooncamera's, webcams en scanners.

Kenmerken

  • Hoog rendement

  • Breed werkvenster

Toepassingen

  • Kantoren
  • Gezondheidszorg
  • Onderwijs
  • Overdekte parkeerplaatsen
  • Detailhandel: supermarkten en winkelcentra
  • Industriële high-bay

Waarschuwingen en veiligheid

  • Tijdens het ontwerp, de fabricage en de installatie moet rekening worden gehouden met veiligheidswaarschuwingen en installatie-instructies.

Downloads