Philips Lineair geïsoleerde TD (Touch en DALI)

Deze drivers zijn geschikt voor algemene verlichtingstoepassingen. Deze drivers bieden een hoge efficiëntie, een goede lichtkwaliteit en een lange levensduur met volledige flexibiliteit.

Producten

Product Vergelijken
18
54
500
DALI
SimpleSet/NFC
DALI
TD
36
54
1000
DALI
DALI
Gangmodus
TD
71.4
51
1400
DipSwitch
Vast
36
54
1000
SimpleSet/NFC
DALI
Gangmodus
TD
75
54
2000
SimpleSet/NFC
DALI
Gangmodus
TD
40.8
51
800
DipSwitch
DALI
TD
71.4
51
1400
DipSwitch
DALI
TD

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Geïsoleerde xitanium-/SELV-drivers zijn ideaal voor lineaire binnensystemen. Deze drivers zijn verkrijgbaar in DALI, DALI Industry of zonder besturingsinterface. De uitgangsstroom kan worden ingesteld via DALI/NFC configuratie of een externe LED instelweerstand. Deze drivers hebben een lage uitgangsstroomrimpel van maximaal 4% voor zowel hoge als lage frequenties, evenals lage stand-by specificaties.

Voordelen

  • De lage uitgangsrimpel zorgt ervoor dat er geen interferentie optreedt met beveiligingssystemen, mobiele telefoons, webcamera's of barcodescanners.

  • Deze drivers bieden een breed scala aan functies, die het ontwerp vereenvoudigen en het goedkeuringsproces vereenvoudigen.

Kenmerken

  • Compleet assortiment DALI dimbare en programmeerbare drivers.

  • Vijf jaar systeemgarantie

Toepassingen

  • Kantoor
  • Winkels
  • School
  • Parkeerplaatsen binnen

Waarschuwingen en veiligheid

  • Tijdens het ontwerp, de fabricage en de installatie moet rekening worden gehouden met veiligheidswaarschuwingen en installatie-instructies.

  • Raak geen onderdelen aan die onder spanning staan.

Downloads