Philips Lineair geïsoleerd verbonden

Elektronische indoor LED-drivers voor kantoor- en winkeltoepassingen met sensors

Producten

Product Vergelijken
36
54
1000
DALI
SimpleSet/NFC
DALI
SR
75
54
2000
DALI
SimpleSet/NFC
DALI
SR

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Philips sensor ready-drivers zijn ideaal voor gebruik met sensors en gebouwbeheersystemen. Met de geïntegreerde DALI 2.0-voeding is het eenvoudig om sensoren en draadloze modules direct vanuit de driver van stroom te voorzien. De driver heeft ook een geïntegreerde energiemeter voor gebruik in gebouwbeheersystemen van het SR-programma met gecertificeerde partners. Dit programma met belangrijke leveranciers van gebouwenbeheer en sensors zorgt ervoor dat gecertificeerde sensoren en controllers naadloos samenwerken met de Xitanium SR driver.

Voordelen

  • Sensor Ready-concept, ideaal voor gebruik met sensors en gebouwbeheersystemen

  • Geïntegreerde voedingen via DALI 2.0 naar voedingssensors en draadloze radio rechtstreeks vanuit de driver; open specificatie voor alle OEM's, vereenvoudigde integratie van sensors in de armatuur

Kenmerken

  • Energiemeter, toegankelijk via DALI, met een nauwkeurigheid van max. 4% afwijking

Toepassingen

  • Kantoren

Downloads