Philips Lineair, geïsoleerd, vast uitgangsbereik
Drivers zijn geschikt voor professionele en algemene verlichtingstoepassingen. Deze drivers bieden een hoge efficiëntie, een goede lichtkwaliteit en een lange levensduur.
Producten
| Product | Vergelijken | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xitanium 36W 0.12-0.4A 115V 1-10V 230V8718696469705 | 36 | 115 | 400 | LEDSet/Resistor | 1-10 V | ||
Xitanium 75W 0.12-0.4A 220V 1-10V 230V8718696469682 | 75 | 220 | 400 | LEDSet/Resistor | 1-10 V | ||
Xitanium 18W 0.1-0.5A 54V S 230V8718699698386 | 18 | 54 | 500 | SimpleSet/NFC | Vast | ||
Xitanium 18W 0.2-0.35A 51V DS 230V6922341962820 | 17.9 | 51 | 350 | DipSwitch | Vast | ||
Xitanium 41W 0.5-0.8A 51V DS 230V6922341962844 | 40.8 | 51 | 800 | DipSwitch | Vast | ||
Xitanium 61W 0.9-1.2A 51V DS 230V6922341962868 | 61.2 | 51 | 1200 | DipSwitch | Vast | ||
Xitanium 36W 0.3-1.0A 54V 230V G28720169385092 | 36 | 54 | 1000 | LEDSet/Resistor | Vast | ||
Xitanium 75W 0.7-2.0A 54V 230V G28720169385115 | 75 | 54 | 2000 | LEDSet/Resistor | Vast |
Informatie over productfamilie
Beschrijving
Geïsoleerde xitanium-drivers zijn ideaal voor lineaire binnensystemen. Deze drivers zijn verkrijgbaar in twee versies, een met een vaste enkele uitgangsstroom en een andere met meerdere vaste uitgangsstromen, die handmatig kunnen worden ingesteld via een DipSwitch. Deze drivers hebben een lage uitgangsstroomrimpel van maximaal 4% voor zowel hoge als lage frequenties, evenals lage stand-by specificaties.
Voordelen
De lage uitgangsrimpel zorgt ervoor dat er geen interferentie optreedt met beveiligingssystemen, mobiele telefoons, webcamera's of barcodescanners.
Deze drivers bieden een breed scala aan functies, die het ontwerp vereenvoudigen en het goedkeuringsproces vereenvoudigen.
Kenmerken
Vijf jaar systeemgarantie
Levensduur 100.000 uur
Toepassingen
Waarschuwingen en veiligheid
Tijdens het ontwerp- en fabricageproces moet rekening worden gehouden met veiligheidswaarschuwingen en installatie-instructies.
Raak geen onderdelen aan die onder spanning staan.