Philips Xitanium LED Transformator TD 24VDC

Xitanium LED Transformator TD 24VDC G2

Producten

Product Vergelijken
30
24
1250
DALI
TD
IP20 | Finger-protected
60
24
2500
DALI
TD
IP20 | Finger-protected
100
24
4166
DALI
TD
IP20 | Finger-protected
200
24
8333
DALI
TD
IP20 | Finger-protected

Informatie over productfamilie

Beschrijving

De nieuwe Xi LED Transformator TD 24VDC G2 is ontworpen met een DALI dimfunctie om een uitstekende en vloeiende lichtsterkteregeling te bieden met een sterke immuniteit tegen interferentie. Als ontwikkeld digitaal protocol, speciaal voor verlichting, heeft de nieuwe serie een maximale compatibiliteit met gangbare gebouwbeheersystemen. Samen met de slanke behuizing en het onafhankelijke ontwerp is de installatie eenvoudig en flexibel. Deze serie levert een uitstekende betrouwbaarheid met een levensduur van 50.000 uur.

Voordelen

  • Dali 2.0 maakt bedrade digitale bediening mogelijk

  • Biedt opties voor verschillende armatuurontwerpen

Kenmerken

  • Dali 2.0 met 1-100% dimmen

  • Klasse II toepassing

Toepassingen

  • Displayverlichting in winkels
  • koofverlichting
  • Schapverlichting
  • Kantoorverlichting

Downloads