Philips Xitanium LED Transformator 1-10V 24VDC

Xitanium LED Transformator 1-10V 24VDC G2

Use the configure now button to customize your luminaire or choose one of the pre-configured products below

Producten

Product Vergelijken
30
24
1250
0-10V
1-10 V
PWM
IP20 | Finger-protected
60
24
2500
0-10V
1-10 V
PWM
IP20 | Finger-protected
100
24
4160
0-10V
1-10 V
PWM
IP20 | Finger-protected
150
24
6250
0-10V
1-10 V
PWM
IP20 | Finger-protected
250
24
10420
0-10V
1-10 V
PWM
IP20 | Finger-protected

Informatie over productfamilie

Beschrijving

De volledig elektronische LED-transformatoren met constante spanning van Philips zijn ontworpen voor 24VDC LED-oplossingen die worden gebruikt in algemene toepassingen zoals winkeldisplayverlichting en lineaire accentverlichting. Ze zijn speciaal ontworpen om de hoogste prestaties te garanderen met maximale robuustheid in combinatie met een lange levensduur. De slanke behuizing zorgt voor meer verlichtingsmogelijkheden.

Voordelen

  • SELV-bedrijfsspanningen verzekeren veiligheid, zelfs bij beschadigde bedrading of LED-boards

  • Energiebesparing door hoog rendement

Kenmerken

  • Ingebouwd en onafhankelijk gebruik voor toepassing in isolatieklasse II

  • Wereldwijde goedkeuringen en certificaten

Toepassingen

  • Displayverlichting voor de detailhandel, lineaire accentverlichting
  • Schapverlichting
  • koofverlichting

Downloads