Philips Xitanium LED Xtreme drivers - LP (Lite programmeerbaar)

Betrouwbare technologie met hoge prestaties voor extreme LED-toepassingen

Use the configure now button to customize your luminaire or choose one of the pre-configured products below

Producten

Product Vergelijken
40
54
1050
1-10 V
DynaDimmer
IP20 | Finger-protected
150
214
1050
1-10 V
DynaDimmer
IP20 | Finger-protected
165
300
700
1-10 V
DynaDimmer
IP20 | Finger-protected
165
235
1050
1-10 V
DynaDimmer
IP20 | Finger-protected
150
142
1500
1-10 V
DynaDimmer
IP20 | Finger-protected
165
157
1500
1-10 V
DynaDimmer
IP20 | Finger-protected
75
150
700
1-10 V
DynaDimmer
IP20 | Finger-protected
75
108
1050
1-10 V
DynaDimmer
IP20 | Finger-protected

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Philips Xitanium lite programmeerbare Xtreme LED-drivers zijn ontworpen op basis van waardeanalyse om een zorgvuldig geselecteerde set eigenschappen en hoogwaardige prestaties te leveren, wat ze tot een voorkeur maakt voor veel buitentoepassingen. Het assortiment biedt een hoge mate van flexibiliteit met een op maat aan te passen werkvenster, wat differentiatie in het ontwerp van LED-verlichting mogelijk makt via fijnafstemming van het systeem en voorbereiding voor opwaarderingen van het LED-rendement. Configuratie van programmeerbare drivers is nog nooit zo eenvoudig geweest met de geïntegreerde SimpleSet-functie, een snelle en draadloze manier om instellingen te wijzigen en uit te lezen.

Voordelen

  • Ultieme robuustheid, energiebesparingen via hoge efficiëntie en via meervoudig dimmen en lagere onderhoudskosten

  • Evenwichtige configureerbare set eigenschappen die de meest algemene toepassingen omvat

Kenmerken

  • SimpleSet, interface voor draadloze configuratie

  • Autonoom dimmen via geïntegreerde DynaDimmer of DynaDimmer LITE

Toepassingen

  • Buiten
  • Industrie

Downloads