Philips Xitanium LED Xtreme drivers - BP (Basis programmeerbaar)
Betrouwbare technologie met hoge prestaties voor extreme LED-toepassingen
Informatie over productfamilie
Beschrijving
Philips Xitanium basis programmeerbare LED-drivers hebben een basisset met functies en leveren uitstekende prestaties, waardoor ze populair zijn voor veel buitentoepassingen. Het assortiment biedt een hoge mate van flexibiliteit met een op maat aan te passen werkvenster, wat differentiatie in het ontwerp van LED-verlichting mogelijk maakt via een fijne afstemming van het systeem en voorbereiding voor opwaarderingen van het LED-rendement. In deze productfamilie biedt Philips drivers in compacte vormfactors met een basisset functies, die een hoge waarde bieden voor zowel OEM-klanten als eindgebruikers. De belangrijkste eigenschappen AOC (adjustable output current) en OWP (Over Write Protection) zijn programmeerbaar via SimpleSet, een eenvoudige en snelle manier om de driver te configureren zonder de driver van voeding te hoeven voorzien. Een uitstekende combinatie met de basisconfiguratiesoftware MultiOne. De producten kunnen de bestaande LED-drivers voor buiten met één stroombereik vervangen en grote verbeteringen opleveren voor de programmering, de montage in een armatuur en de elektrische prestaties en er is minder variëteit in logistieke codes.
Voordelen
Robuustheid voor buiten en lagere onderhoudskosten
Eenvoudige design-in, configuratie en installatie voor Klasse I- en Klasse II-toepassingen met basisconfiguratiefuncties voor veel toepassingen
Kenmerken
SimpleSet, interface voor draadloze configuratie
Hoge bestendigheid tegen piekstroom