PhilipsToSignify

De officiële Philips verlichtingscatalogus is verhuisd naar een nieuwe online omgeving

Signify.com – de fabrikant van Philips verlichtingsproducten – is nu de centrale plek voor de Philips verlichtingscatalogus, evenals voor Dynalite en andere Signify-merken.

Philips Xi 150W 0.52-0.84A WL RI129S

Productomschrijving

Philips Xi 150W 0.52-0.84A WL RI129S

Bestelcode: 929003403080
Volledige bestelcode: 692234194870100

Specificaties

  • Energieverbruik
    157 W
  • Rimpel uitgangsstroom (max.)
    5 %
  • Uitgangsstroom (max.)
    840 mA
  • Spanning circuitonderbreking (DC) (max.)
    300 V
  • Ingangsstroom (AC)
    690 mA
  • Uitgangsvermogen (max.)
    150 W
  • Uitgangsvermogen (min.)
    83 W
  • Uitgangsstroom (min.)
    520 mA
  • Uitgangsspanning (max.)
    260 V
  • Uitgangsspanning (min.)
    160 V
  • IEC beschermingsklasse
    Veiligheidsklasse I

Downloads