Philips Xi 100W 0.35-0.55A WL RI129S

Productomschrijving

Philips Xi 100W 0.35-0.55A WL RI129S

Bestelcode: 929003402980
Volledige bestelcode: 692234194868800

Specificaties

  • Energieverbruik
    106 W
  • Rimpel uitgangsstroom (max.)
    5 %
  • Uitgangsstroom (max.)
    550 mA
  • Spanning circuitonderbreking (DC) (max.)
    300 V
  • Ingangsstroom (AC)
    460 mA
  • Uitgangsvermogen (max.)
    100 W
  • Uitgangsvermogen (min.)
    56 W
  • Uitgangsstroom (min.)
    350 mA
  • Uitgangsspanning (max.)
    260 V
  • Uitgangsspanning (min.)
    160 V
  • IEC beschermingsklasse
    Veiligheidsklasse I

Downloads