Philips Xitanium LED-drivers-LP (Lite programmeerbaar) IP67

Zeer betrouwbaar en flexibel

Producten

Product Vergelijken
100
143
1050
1-10 V
IP67 | Dust penetration-protected, watertight

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Philips Xitanium Lite Programmeerbare (Xi LP IP67) LED-drivers zijn ontworpen om een zorgvuldig geselecteerde set functies en topprestaties te leveren, waardoor ze de voorkeur genieten voor veel buitentoepassingen. De producten vervangen de bestaande programmeerbare Outdoor LED-drivers en brengen een aanzienlijke verbetering in de programmering met zich mee. Een van de belangrijkste kenmerken is SimpleSet®, een eenvoudige en snelle manier om de driver te configureren zonder dat je de driver hoeft in te schakelen. De WideLine Lite Programmable IP67-familie is een verbeterd portfolio met als doel om stabielere en betrouwbaardere Outdoor-drivers te leveren aan OEM-klanten en eindgebruikers. De producten zijn bestand tegen een ingangsspanning van 100-277Vac en leveren 100% prestaties van 202-254Vac.

Voordelen

  • Robuustheid garandeert betrouwbare prestaties, verlaagt de onderhoudskosten en biedt gemoedsrust

  • Maakt meer toepassingsmogelijkheden mogelijk

Kenmerken

  • Ingangsspanning: 100-277V

  • Efficiëntie tot 94,5%

Toepassingen

  • Buitenverlichting voor op de weg

Downloads