De officiële Philips verlichtingscatalogus is verhuisd naar een nieuwe online omgeving

Signify.com – de fabrikant van Philips verlichtingsproducten – is nu de centrale plek voor de Philips verlichtingscatalogus, evenals voor Dynalite en andere Signify-merken.

PowerBalance gen2, Recessed, UltraEfficient, 21 W, 1200x300 mm, VPC, 4000 lm, 4000 K, CRI≥80, DALI, Interact Ready, UGR19, Wieland, TP(b), EL-DC

RC461B 40S/UE840 PSD W30L120 VPC CWL SC

Productomschrijving

Recessed, 1200x300 mm, Visible profile ceiling version, Staal, Wit, Signaalwit (RAL9003), Inbouw, DALI-dimmen InterAct System-ready, extern, voor centrale noodverlichting, 4000 lm, 21 W, 167 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, CRI≥80, UGR19, L65≤3000 cd/m², Brede bundel, voldoet aan kantoornormen, Witte reflector, Opaal, Polycarbonaat, IP 20/40 | Bescherming tegen vingers, stralingsoppervlak, IK03 | 0.35 J versterkt, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector en trekontlasting, TP(b) diffuser flammability class, SC | Veiligheidskabel, Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting

Bestelcode: 8720169633315
Volledige bestelcode: 872016963331500

Downloads