Signify.com – de fabrikant van Philips verlichtingsproducten – is nu de centrale plek voor de Philips verlichtingscatalogus, evenals voor Dynalite en andere Signify-merken.
PowerBalance gen2, 24 W, 600x600 mm, VPC, 3400 lm, 4000 K, CRI≥90, DALI, UGR16
RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC
Productomschrijving
600x600 mm, Visible profile ceiling version, Staal, Wit, Signaalwit (RAL9003), Inbouw, Voedingsunit met DALI-interface, 3400 lm, 24 W, 142 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, CRI≥90, UGR16, Brede bundel, voldoet aan kantoornormen, Witte reflector, Opaal, Polycarbonaat, IP 20/40 | Bescherming tegen vingers, stralingsoppervlak, IK03 | 0.35 J versterkt, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector en trekontlasting