De officiële Philips verlichtingscatalogus is verhuisd naar een nieuwe online omgeving

Signify.com – de fabrikant van Philips verlichtingsproducten – is nu de centrale plek voor de Philips verlichtingscatalogus, evenals voor Dynalite en andere Signify-merken.

Philips PowerBalance gen2, 29 W, 310x1250 mm, CPC, 4000 lm, 4000 K, CRI≥90, DALI, UGR16

RC463B 40S/940 PSD W31L125 CPC

Productomschrijving

310x1250 mm, Concealed profile ceiling version, Staal, Wit, Signaalwit (RAL9003), Inbouw, Voedingsunit met DALI-interface, 4000 lm, 29 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, CRI≥90, UGR16, Brede bundel, voldoet aan kantoornormen, Witte reflector, Opaal, Polycarbonaat, IP 20/40 | Bescherming tegen vingers, stralingsoppervlak, IK03 | 0.35 J versterkt, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector en trekontlasting

Bestelcode: 8718699964429
Volledige bestelcode: 871869996442900

Downloads