PowerBalance gen2, 29 W, 300x1200 mm, VPC, 4000 lm, 4000 K, CRI≥90, DALI, UGR16

RC461B 40S/940 PSD W30L120 VPC

Productomschrijving

300x1200 mm, Visible profile ceiling version, Staal, Wit, Signaalwit (RAL9003), Inbouw, Voedingsunit met DALI-interface, 4000 lm, 29 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, CRI≥90, UGR16, Brede bundel, voldoet aan kantoornormen, Witte reflector, Opaal, Polycarbonaat, IP 20/40 | Bescherming tegen vingers, stralingsoppervlak, IK03 | 0.35 J versterkt, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector en trekontlasting

Bestelcode: 8718699964412
Volledige bestelcode: 871869996441200