Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions

    LyteCaster, d'éclairage direct DEL

    Désormais doté de la technologie DEL AccuRender, Lytecaster fournit une lumière de qualité confortable pour les cadres des nouvelles constructions et des cadres de montage pour rénovation avec des moteurs lumineux interchangeables.

    Voir tous les 75 produits Lightolier
    LyteCaster, d'éclairage direct DEL
    Lightolier
    Color Rendering Icon
    Energy Star
    Fermer les filtres Afficher les filtres
    Afficher plus de filtres
    Afficher moins de filtres
    • Comparer les produits
    • Puissance électrique (W)
    • Flux lumineux (lm)
    • TCP (K)
    • IES / Calcul rapide
    • Spécifications

    Trier par::

        Téléchargements
        Spécifications
        Documentation complémentaire
        Visuels
        Fichiers Photométriques / BIM

        Informations sur la famille de produits

        Les luminaires DEL à éclairage direct et orientables LyteCaster de Lightolier procurent un éclairage de qualité confortable dans les nouvelles constructions et rénovations. La faible profondeur du LyteCaster et son concept modulaire en font une option d'éclairage polyvalente. Disponibles en formats d'ouvertures de 4 po ( 650 lm), 5 po (1 000 lm) et 6 po (1 500 lm). Le format de 5 po est également disponible avec un effet de gradation à lueur chaude de 2 700K à 2 200K émettant 700 lm.

        Avantages

        La gamme complète d’encastrés pour plafond isolé et à faible coût offre une grande valeur et une performance visuelle

        Caractéristiques

        4 po, 5 po, 6 po rond et carré
        Efficacité jusqu’à 103 lm/W
        Flux lumineux : 650-2 000
        Puissance électrique : 7-20 W
        Tension : 120 V ou 120 V-277 V

        Applications

        Résidentiel
        Milieu hôtelier
        Commercial
        Milieu scolaire
        Boîtier multifonctionnel
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit