Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions
    Fermer les filtres Afficher les filtres
    Afficher plus de filtres
    Afficher moins de filtres
    • Comparer les produits
    • Puissance électrique (W)
    • Flux lumineux (lm)
    • TCP (K)
    • IES / Calcul rapide
    • Spécifications

    Trier par::

        Téléchargements
        Spécifications
        • Spécifications Lightolier-(L3RA) LyteCaster LED 3" Accent Round Adjustable - Spec Sheet pdf 2.8 MB
        • Spécifications Philips-Philips-(L3RS) LyteCaster LED 3" Accent Round Shower Light - Spec Sheet pdf 3.4 MB
        Documentation complémentaire
        Visuels
        Fichiers Photométriques / BIM

        Informations sur la famille de produits

        L'éclairage DEL d'accentuation de 3 po Lytecaster est une gamme polyvalente conçue autant pour les nouvelles constructions et rénovations commerciales et résidentielles. Le luminaire peu profond Lytecaster et son système modulaire en 3 sections facilitent l'installation et la mise à jour dans tous les espaces.

        Avantages

        Générateur de lumière modulaire pour de futures mises à niveau faciles
        La gamme est offerte dans une variété de styles d’accentuation ronds et carrés et se termine avec une efficacité allant jusqu’à 80 lm/W
        La hauteur peu profonde du luminaire et son système modulaire de trois pièces permettent une facilité d’installation et d’évolutivité dans n’importe quel endroit.
        Les configurations sont conformes aux normes Title 24 et homologuées Energy Star
        Lytecaster avec AccuRender à IRC de 90 : conception polyvalente dotée de toutes les options que vous désirez

        Caractéristiques

        La hauteur du luminaire peu profonde de 3 1/2 po permet d’économiser de l’espace plénum sans compromettre le défilement physique et réfléchi de 60 degrés
        CrispWhite est offerte dans la combinaison d’IRC de 90 et 3 000 K
        31 différentes options de finition offertes

        Applications

        Résidentiel
        Milieu hôtelier
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit