Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions

    Westbrooke LED Pendant Comfort (CXF15C) - Gen2

    Harmonise votre cadre urbain en beauté

    Voir tous les 50 produits Hadco
    Westbrooke LED Pendant Comfort (CXF15C) - Gen2
    Hadco
    International Dark Sky Approved (IDA)
    Interact Ready Logo (Bluetooth)
    cETLus logo
    Fermer les filtres Afficher les filtres
    Afficher plus de filtres
    Afficher moins de filtres
    • Comparer les produits
    • Puissance électrique (W)
    • Flux lumineux (lm)
    • TCP (K)
    • IES / Calcul rapide
    • Spécifications

    Trier par::

        Téléchargements
        Visuels
        Fichiers Photométriques / BIM
        Information supplémentaire

        Informations sur la famille de produits

        Les luminaires suspendus Westbrooke de Hadco ont une allure moderne et simple qui demeure tout de même classique, ce qui confère style et rendement afin de convenir aux utilisations dans des environnements urbains, y compris les rues résidentielles, les rues de ville, les campus, les parcs de stationnement et les centres de vente au détail. Ces luminaires suspendus sont désormais offerts avec des éléments optiques Confort qui en font une solution à faible éblouissement pour les utilisations en zones piétonnières.

        Avantages

        Les optiques Confort offrent une solution à faible éblouissement pour améliorer le confort visuel
        Avec une variété de distributions optiques convenant à plusieurs utilisations
        Durabilité et fiabilité à long terme garanties
        Économies d’énergie importantes par rapport à la DHI

        Caractéristiques

        Les optiques Confort réduisent l’éblouissement
        Plusieurs plages de lumens
        Options de montage sur bras latéral, en bout de bras et mural
        Boîtier d’aluminium moulé sous pression
        Chambre optique et pilote de DEL à indice de protection IP66

        Applications

        Route et rue
        Parcs et centres commerciaux
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit