Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Fermer les filtres Afficher les filtres
Afficher plus de filtres
Afficher moins de filtres
  • Comparer les produits
  • Puissance électrique (W)
  • Flux lumineux (lm)
  • TCP (K)
  • IES / Calcul rapide
  • Spécifications

Trier par::

      Téléchargements
      Visuels
      Fichiers Photométriques / BIM

      Informations sur la famille de produits

      La gamme de lanternes suspendues Swan de Hadco présente une version moderne et simple de la lanterne suspendue classique, apportant style et élégance aux zones de centre-ville, aux développements commerciaux, aux parcs et aux quartiers résidentiels. Ces lanternes suspendues sont maintenant offertes avec éléments optiques Confort offrant une solution agréable à faible éblouissement.

      Avantages

      Les optiques Confort offrent une solution à faible éblouissement pour améliorer le confort visuel
      Avec une variété de distributions optiques convenant à plusieurs utilisations
      Durabilité et fiabilité à long terme garanties
      Économies d’énergie importantes par rapport à la DHI

      Caractéristiques

      Les optiques Confort réduisent l’éblouissement
      Plusieurs plages de lumens
      Options de montage sur bras latéral, en bout de bras et mural
      Boîtier d’aluminium moulé sous pression
      Chambre optique et pilote de DEL à indice de protection IP66

      Applications

      Route et Rues
      Parc et place
      • Ajouter un produit
         
      • Ajouter un produit
         
      • Ajouter un produit
         
      Ajouter un produit