Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions

    MetroScape LED Post Top Comfort (MPTR-C) - Gen2

    MetroScape - lignes modernes et technologie d’éclairage de pointe

    Voir tous les 50 produits Lumec
    MetroScape LED Post Top Comfort (MPTR-C) - Gen2
    Lumec
    International Dark Sky Approved (IDA)
    cULus
    Fermer les filtres Afficher les filtres
    Afficher plus de filtres
    Afficher moins de filtres
    • Comparer les produits
    • Puissance électrique (W)
    • Flux lumineux (lm)
    • TCP (K)
    • IES / Calcul rapide
    • Spécifications

    Trier par::

        Téléchargements
        Spécifications
        Visuels
        Fichiers Photométriques / BIM
        Information supplémentaire

        Informations sur la famille de produits

        Le luminaire à DEL UrbanScape en bout de fût de Lumec constitue une solution écoénergétique flexible et robuste d’éclairage de bâtiments urbains de style historique. Coiffé d’un toit décoratif, le modèle en bout de fût est doté d’une lentille plate pour souligner la minceur des DEL. Étiquette de service incluse, la façon innovante de Philips de fournir une assistance tout au long de la vie du produit.

        Avantages

        Les optiques Confort de la zone réduisent l’éblouissement pour augmenter le confort visuel.
        Diminue la pollution lumineuse, favorise la protection du ciel étoilé
        Durabilité et fiabilité garanties dans des conditions environnementales difficiles

        Caractéristiques

        Les optiques Confort créent un faible éblouissement pour augmenter le confort visuel
        Défilement total avec 0 % de lumière orientée vers le haut
        Luminaire complet à indice de protection IP66
        Distributions optiques de types 1, 2, 3, 4 et 5 disponibles

        Applications

        Ponts, monuments, façades
        Route et rue
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit