Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions

    Luminaire DEL Confort en bout de fût Hagerstown (TX03C) - Gén. 2

    Décorez votre espace

    Voir tous les 50 produits Hadco
    Luminaire DEL Confort en bout de fût Hagerstown (TX03C) - Gén. 2
    Hadco
    International Dark Sky Approved (IDA)
    cETLus logo
    Interact Ready Logo (Bluetooth)
    Fermer les filtres Afficher les filtres
    Afficher plus de filtres
    Afficher moins de filtres
    • Comparer les produits
    • Puissance électrique (W)
    • Flux lumineux (lm)
    • TCP (K)
    • IES / Calcul rapide
    • Spécifications

    Trier par::

        Téléchargements
        Visuels
        Fichiers Photométriques / BIM
        Information supplémentaire

        Informations sur la famille de produits

        Le luminaire à DEL en bout de fût Hagerstown de Hadco vous permet de créer un style unique grâce à notre concept modulaire qui permet de l’intégrer à tout cadre résidentiel et historique urbain. À l’aide de la technologie à DEL la plus récente, vous pouvez remplacer de manière fluide la technologie à DHI classique pour optimiser les économies d’énergie et réduire de façon importante le coût total de propriété. Le luminaire Hagerstown associe une belle allure personnalisable classique et homogène avec les avantages de la technologie moderne. Hagerstown est désormais disponible avec des optiques Confort, offrant une solution à faible éblouissement pour les applications piétonnes.

        Avantages

        Les optiques Confort offrent une solution à faible éblouissement pour améliorer le confort visuel
        Polyvalence de concept avec une variété de fuseaux, faîteaux et finis
        Plusieurs options de distributions et de plages de lumens convenant à plusieurs utilisations.
        Chambre optique et pilote de DEL à indice de protection IP66 pour la durabilité et la fiabilité
        Contrôles de gradation disponibles pour plus d’économies d’énergie dans les périodes moins occupées

        Caractéristiques

        Les optiques Confort réduisent l’éblouissement
        Plusieurs plages de lumens
        Systèmes d’optique de type 1, 2, 3, 4 et 5 disponibles
        Températures de couleur de 4 000 K et 3 000 K disponibles
        Multiples options de pilote et options de gradation programmée disponibles

        Applications

        Route et rue
        Parcs et centres commerciaux
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit